Valikko Haku

Kiinnitysruuvi Kupukanta M2.5 12.0 Mustattu ruostumaton 316

Kiinnitysruuvi kupukannalla ja torx-kannalla. Se estää ruuvia löystymästä itse. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei tule ulos paneelin reiästä, johon se asetettu, ja sitä voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä.
Tuotekoodi:

20189662

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,3333 €
100 - 249 3,00 €
250 - 749 2,6666 €
750 + 2,3333 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,33 €

1 x 3,3333 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M2.5
l1 025 12.0
d2 a012 1.7
d3 max 4.5
d4 min 2.8
h1 max 1.50
l2-0.2 3.7
Valmis Mustutettu
Materiaali Mustattu ruostumaton 316
Avaintyyppi Torx-kanta
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä