Valikko Haku

Kiinnitysruuvi M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

Kiinnitysruuvi kantatyylisellä päällä ja kuusiokololla. Muotoilu ehkäisee ruuvien kierteisyyden katoamista. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei putoa paneelinreiästä, johon se on asennettu. Voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä.
Tuotekoodi:

20137212

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,19 €
100 - 249 2,87 €
250 - 749 2,55 €
750 + 2,23 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,19 €

1 x 3,19 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä