Valikko Haku

Kiinnitysruuvi M5 35.0 Mustattu ruostumaton 303

Captive Screw with a cap style head and a hexagonal drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes. Blackened finish and made from stainless steel.
Tuotekoodi:

20186227

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,2666 €
100 - 249 2,94 €
250 - 749 2,6133 €
750 + 2,2866 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,27 €

1 x 3,2666 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 025 35.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Materiaali Mustattu ruostumaton 303
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Valmis Mustutettu
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä