Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvi M6 16.0 316 ruostumaton teräs

Matala urakantainen sormiruuvi. Suunniteltu yhdistämään sormiruuvin käyttöominaisuudet kiinnitysruuvin pitovoimaan. Varma kiinnitysratkaisu, joka estää vaurioita, sekä kadonneista tai löysistä ruuveista aiheutuvia kuluja ja viivästyksiä. Voidaan käyttää kierteisissä tai ei-kierteisissä aukoissa.
Tuotekoodi:

20182120

110 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,3666 €
100 - 249 3,93 €
250 - 749 3,4933 €
750 + 3,0566 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,37 €

1 x 4,3666 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
l1 025 16.0
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
D3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
Avaintyyppi Urallinen kanta
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä