Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvi M5 16.0 Mustattu ruostumaton 316

Captive Thumb Screw with a low head and a slotted drive. Design that combines tactile properties of thumb screws with the retention power of captive screws. Provides a secure fastening solution that prevents damage, cost and time delays cause from lost or loose screws. Can be used in threaded and non-threaded panel holes. Blackened finish and made from stainless steel.
Tuotekoodi:

20188351

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,2666 €
100 - 249 3,84 €
250 - 749 3,4133 €
750 + 2,9866 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,27 €

1 x 4,2666 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 025 16.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
Avaintyyppi Urallinen kanta
Materiaali Mustattu ruostumaton 316
Valmis Mustutettu
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä