Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvi M3 50.0 316 ruostumaton teräs

Pitkäkantainen sormiruuvi. Suunniteltu yhdistämään sormiruuvin käyttöominaisuudet kiinnitysruuvin pitovoimaan. Varma kiinnitysratkaisu, joka estää vaurioita, sekä kadonneista tai löysistä ruuveista aiheutuvia kuluja ja viivästyksiä. Voidaan käyttää kierteisissä tai ei-kierteisissä aukoissa.
Tuotekoodi:

20181178

224 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,00 €
100 - 249 3,60 €
250 - 749 3,20 €
750 + 2,80 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,00 €

1 x 4,00 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 5.0
d4 min 3.5
l1 025 50.0
l2 025 25.0
h1 10.0
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä