Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvi M6 16.0 Mustattu ruostumaton 316

Pitkäkantainen sormiruuvi. Suunniteltu yhdistämään sormiruuvin käyttöominaisuudet kiinnitysruuvin pitovoimaan. Varma kiinnitysratkaisu, joka estää vaurioita, sekä kadonneista tai löysistä ruuveista aiheutuvia kuluja ja viivästyksiä. Voidaan käyttää kierteisissä tai ei-kierteisissä aukoissa. Mustattu viimeistely ja valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20184384

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,40 €
100 - 249 3,96 €
250 - 749 3,52 €
750 + 3,08 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,40 €

1 x 4,40 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
d2 a012 4.2
D3 8.0
d4 min 6.5
l1 025 16.0
l2 025 8.0
h1 12.0
Valmis Mustutettu
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä