Valikko Haku

Pidätinkaapeli 150.0 mm 2 silmukkaa 14.0 mm

Tämä pidätinkaapeli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pinnoitettu läpinäkyvällä PVC:llä, ja sen kummassakin päässä on silmukka. Käytetään laitteiden kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuin kiinnikkeissä, perävaunuissa ja rekoissa.
Tuotekoodi:

1337524

36 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 6,7875 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

67,88 €

10 x 6,7875 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kaapelin materiaali Ruostumaton teräs
Pinnoitusaine Muovi
Päätymateriaali Ruostumaton teräs
Päädyn tyyppi 2 Loop
Tyyli Type A
Tyyppi Retaining Cable
Tullinimike 7312102000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä