Valikko Haku

Pidätinkaapeli 200.0 mm 2 silmukkaa 30.0 mm

Tämä pidätinkaapeli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pinnoitettu läpinäkyvällä PVC:llä, ja sen kummassakin päässä on silmukka. Käytetään laitteiden kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuin kiinnikkeissä, perävaunuissa ja rekoissa.
Tuotekoodi:

1337529

56 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 3,5548 €
50 + 3,1993 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

35,55 €

10 x 3,5548 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kaapelin pinnoitettu halkaisija 3.00 mm
Kaapelin pituus 200.0 mm
Reiän koko 30.0 mm
Kaapelin materiaali Ruostumaton teräs
Pinnoitusaine Muovi
Päätymateriaali Ruostumaton teräs
Päädyn tyyppi 2 silmukkaa
Tyyli Tyyppi A
Tyyppi Pidätinkaapeli
Tullinimike 7312102000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä