Valikko Haku

Pidätinkaapeli 500.0 mm Liuska ja silmukka 30.0 mm

Tämä pidätinkaapeli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pinnoitettu läpinäkyvällä PVC:llä, ja sen päässä on silmukka ja liuska. Käytetään laitteiden kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuin kiinnikkeissä, perävaunuissa ja rekoissa.
Tuotekoodi:

1337547

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 10,3541 €
50 - 99 6,746 €
100 + 6,2069 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

103,54 €

10 x 10,3541 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kaapelin materiaali Ruostumaton teräs
Pinnoitusaine Muovi
Päätymateriaali Ruostumaton teräs
Päädyn tyyppi Tab And Loop
Tyyli Type B
Tyyppi Retaining Cable
Tullinimike 7312102000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä