Ruuvaa kierteisen osan ja vastakappaleen yhteen muodostaen nopean, helpon ja kestävän kiinnityksen. Tämä on urospuoli. Naaraspuoli myydään erikseen. Uros- ja naarasosat myydään erikseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Valmis | Kannan läpimitta | Kierteen pituus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0628 € - 0,0698 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Nikkelöity
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,182 € - 0,2012 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Nikkelöity
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,2642 € - 0,2642 € | 2020 Varastossa |
Musta
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,1356 € - 0,1506 € | 1398 Varastossa |
Nikkelöity
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,2464 € - 0,2738 € | 4350 Varastossa |
Nikkelöity
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,271 € - 0,3012 € | 486 Varastossa |
Nikkelöity
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,3217 € - 0,3573 € | 3786 Varastossa |
Nikkelöity
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,0998 € - 0,1107 € | 2776 Varastossa |
Messinkipinnoite
|
Messinkipinnoite
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,1658 € - 0,1852 € | 1950 Varastossa |
Messinkipinnoite
|
Messinkipinnoite
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,2738 € - 0,2738 € | 1248 Varastossa |
Messinkipinnoite
|
Messinkipinnoite
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,2971 € - 0,3299 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Messinkipinnoite
|
Messinkipinnoite
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,1152 € - 0,128 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,156 € - 0,1738 € | 3933 Varastossa |
Musta
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,0998 € - 0,1107 € | 5755 Varastossa |
Nikkelöity
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,0559 € - 0,0622 € | 5351 Varastossa |
Musta
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,1725 € - 0,193 € | 1738 Varastossa |
Musta
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,1193 € - 0,1325 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Nikkelöity
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,256 € - 0,256 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Nikkelöity
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,2628 € - 0,2916 € | 3892 Varastossa |
Nikkelöity
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,3121 € - 0,3477 € | 1800 Varastossa |
Nikkelöity
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa