Valikko Haku

Kitkasaranat - Säädettävä voima

Varastossa

Adjustable Torque Hinges articulate and secure the panel, removing the need for a gas strut or lid stay. They provide resistance to free movement, prevent sudden or unexpected closure and lower the danger of harm or injury.

Unlike traditional hinges, they allow for precise control over the force necessary to rotate or keep a panel, lid or display in place. The amount of torque can be adjusted by turning the built-in screw. This feature enhances performance in applications that require stability and accurate positioning such as medical equipment, industrial enclosures and consumer electronics. Materiaali: Alumiini, , POM, Asetaalipolymeeri Väri: , Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
13,5842 € - 25,3736 € 4 Varastossa
65.0 mm
19.0 mm
56.0 mm
10271247 2,9029 € - 6,3993 € 5819 Varastossa
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
5,6797 € - 8,8351 € 415 Varastossa
63.5 mm
18.5 mm
58.0 mm
2,9302 € - 6,4596 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
30,7188 € - 60,8553 € 652 Varastossa
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
59,2064 € - 110,7184 € 41 Varastossa
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
54,2807 € - 101,4943 € 67 Varastossa
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
54,2807 € - 101,4943 € 25 Varastossa
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
21,0359 € - 44,1754 € 72 Varastossa
35.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4,7308 € - 7,3591 € 1482 Varastossa
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
14,6596 € - 30,7851 € 43 Varastossa
35.0 mm
3.3 mm
30.0 mm
5,4729 € - 6,4693 € 9 Varastossa
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
5,4729 € - 6,4693 € 10 Varastossa
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
67.5 mm
55.0 mm
Kitkasarana 65.0 mm 56.0 mm Asetaalipolymeeri Musta

10274811

Hinta-alue
25,3736 € - 13,5842 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    56.0 mm
  • Tyyppi
    Iso
  • Tullinimike
    3926909790
Kitkasarana 43.0 mm 36.5 mm Asetaalipolymeeri Musta

10271247

Hinta-alue
6,3993 € - 2,9029 €

Varastotasot
5819 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    43.0 mm
  • Kokonaisleveys
    36.5 mm
  • Tyyppi
    Säädettävä lehtiruuvi
  • Tullinimike
    3926909790
Kitkasarana 63.5 mm 58.0 mm

10094785

Hinta-alue
8,8351 € - 5,6797 €

Varastotasot
415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Kokonaisleveys
    58.0 mm
  • Rungon materiaali
    30% Glass Fibre Nylon 6
  • Ruuvin materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Kitkasarana 43.0 mm 36.5 mm Asetaalipolymeeri Valkoinen

10271254

Hinta-alue
6,4596 € - 2,9302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    43.0 mm
  • Kokonaisleveys
    36.5 mm
  • Tyyppi
    Säädettävä lehtiruuvi
  • Tullinimike
    3926909790
Kitkasarana 65.0 mm 55.0 mm Alumiini Musta

10272534

Hinta-alue
60,8553 € - 30,7188 €

Varastotasot
652 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimimomentti
    5.00 Nm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Naaras M6
Kitkasarana 65.0 mm 55.0 mm Alumiini Musta

10273685

Hinta-alue
110,7184 € - 59,2064 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimimomentti
    5.00 Nm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Uros M6
Kitkasarana 65.0 mm 55.0 mm Alumiini Väritön

10273678

Hinta-alue
101,4943 € - 54,2807 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimimomentti
    5.00 Nm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Uros M6
Kitkasarana 65.0 mm 55.0 mm Alumiini Väritön

10273661

Hinta-alue
101,4943 € - 54,2807 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimimomentti
    5.00 Nm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Naaras M6
Kitkasarana 35.0 mm 30.0 mm Alumiini

10299708

Hinta-alue
44,1754 € - 21,0359 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Screw
  • Asennusreiän painanne
    Pyöreä
Kitkasarana 45.0 mm 38.0 mm Nailon Musta

20065799

Hinta-alue
7,3591 € - 4,7308 €

Varastotasot
1482 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimimomentti
    0.80 Nm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Asennusreiän painanne
    Pyöreä
Kitkasarana 35.0 mm 30.0 mm Alumiini Musta

10352878

Hinta-alue
30,7851 € - 14,6596 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimimomentti
    1.00 Nm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Screw
  • Asennusreiän painanne
    Pyöreä
Kitkasarana 43.0 mm 36.5 mm POM Valkoinen

10366882

Hinta-alue
6,4693 € - 5,4729 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    43.0 mm
  • Kokonaisleveys
    36.5 mm
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Screw
  • Asennusreiän painanne
    Pyöreä
Kitkasarana 43.0 mm 36.5 mm POM Musta

10366899

Hinta-alue
6,4693 € - 5,4729 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    43.0 mm
  • Kokonaisleveys
    36.5 mm
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Screw
  • Asennusreiän painanne
    Pyöreä
Kitkasarana 67.5 mm 55.0 mm Musta

20796686


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Maksimimomentti
    2.5 N
  • Kokonaispituus
    67.5 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Säädettävä vääntömomentti
    2.5N
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Through Hole