Valikko Haku

Kohdistuslevyt

Varastossa

The Locating Plates in this range are used to securely position Cam Locks when there is a potential risk of having some movements due to the nature of the application. This range cover a washer and a plate made of steel.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
492903 1,0583 € - 2,0614 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
Väritön
Teräs
34.0 mm
0,2368 € - 0,3285 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
Harmaa
Nailon
9.0 mm
10.0 mm
0,2368 € - 0,3285 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
Väritön
Nailon
12.0 mm
6.5 mm
2,1357 € - 2,1357 € 8 Varastossa
50.0 mm
Väritön
Teräs
25.0 mm
Kohdistuslevy 34.0 mm 34.0 mm Teräs

492903

Hinta-alue
2,0614 € - 1,0583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    19.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    16.2 mm
  • Kokonaisleveys
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kohdistuslevy 22.0 mm 9.0 mm Nailon

076000100201

Hinta-alue
0,3285 € - 0,2368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    22.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kohdistuslevy 21.0 mm 12.0 mm Nailon

076000200001

Hinta-alue
0,3285 € - 0,2368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kohdistuslevy 50.0 mm 25.0 mm Teräs

492904

Hinta-alue
2,1357 € - 2,1357 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    19.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Väri
    Väritön