Valikko Haku

Laippasuoja 28.2 mm 29.4 mm PE Musta

Tämä mustasta PE:stä valmistettu kohopintainen laippasuojatulppa täyttää ANSI/ASME B16.5 -spesifikaatiot, suojaten putkien kohopintoja.
Tuotekoodi:

FPR1A

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 1,2018 €
2000 + 0,5394 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

240,36 €

200 x 1,2018 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 52.8 mm
d1 28.2 mm
d2 29.4 mm
h 9.5 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) ANSI 1"
Väri Musta
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä