Valikko Haku

Laippasuoja 126.7 mm 129 mm PE Musta

Tämä mustasta PE:stä valmistettu kohopintainen laippasuojatulppa täyttää ANSI/ASME B16.5 -spesifikaatiot, suojaten putkien kohopintoja.
Tuotekoodi:

FPR5A

630 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
35 - 174 4,1689 €
175 - 1749 1,8756 €
1750 + 1,3157 €
Vakiopakkaus: 175

Tilaa useita 35

Kokonaishinta:

145,91 €

35 x 4,1689 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 189.9 mm
d1 126.7 mm
d2 129 mm
h 27.2 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) ANSI 5"
Väri Musta
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä