Valikko Haku

Peitetulppa kuusioruuveille M5 3.8 mm LDPE Harmaa

Tämä ruuvisuojus sopii tukevasti kolokantaruuvien yläosaan ja peittää ruuvin kannan siististi suojaten sitä pölyltä ja lialta. Valmistettu harmaasta LDPE:sta.
Tuotekoodi:

039000500203

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0498 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

49,80 €

1000 x 0,0498 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 3.8 mm
D 9.0 mm
d 4.2 mm
h 2.5 mm
Ruuvikoko M5
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Väri Harmaa
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä