Valikko Haku

Ruuvisuojus M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE Musta

Tämä ruuvisuojus sopii tukevasti kolokantaruuvien yläosaan ja peittää ruuvin kannan siististi suojaten sitä pölyltä ja lialta. Valmistettu mustasta LDPE:sta.
Tuotekoodi:

039000622003

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0553 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

55,30 €

1000 x 0,0553 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 4.5 mm
D 10.0 mm
d 5.2 mm
h 3.1 mm
Ruuvikoko M6
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä