Valikko Haku

Peitetulppa kuusioruuveille M20 11.5 mm LDPE Harmaa

Tämä ruuvisuojus sopii tukevasti kolokantaruuvien yläosaan ja peittää ruuvin kannan siististi suojaten sitä pölyltä ja lialta. Valmistettu harmaasta LDPE:sta.
Tuotekoodi:

039002000203

166 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1711 €
1000 + 0,1228 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

85,55 €

500 x 0,1711 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 11.5 mm
D 30.0 mm
d 17.4 mm
h 9.0 mm
Ruuvikoko M20
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Väri Harmaa
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä