Valikko Haku

Jigipuristin Ei avainta 72.0 mm Sinkkiseos

Puristussalpa, jossa säädettävä siipinuppi, lukkiutumaton: ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa edellytetään parempaa tiivistystä. Tarjoaa 6 mm:n esiasetetun puristuksen.
Tuotekoodi:

3404110002E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 35,5172 €
25 + 25,3694 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

35,52 €

1 x 35,5172 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kromi
Valmis Kromattu
Kahvatyyppi Siipinuppikahva
Avaimen tyyppi Ei avainta
Asennussuunta Yleispätevä
Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen 45.0 mm
Lukintaväli 27.0 - 72.0 mm
Kannan korkeus 25.0 mm
Tullinimike 8301409000
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 19.2 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä