Valikko Haku

Kompressiosalvat - säädettävä

Varastossa

Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.

The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.

The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finish Options: Chrome Plated, Powder Coating, Matt and Stainless Steel
  • Left Hand and Right Hand mounting


Series Code :SR5547

Sarjanumero: SR5547

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
157 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Maksimikompressio Asennussuunta Salpamateriaali Avaimen tyyppi Yhteensopiva oven paksuus enintään Osta
13,8224 € - 19,3514 € 44 Varastossa
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kuusioavain
18.0 mm
14,0784 € - 19,7098 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Putkiavain
18.0 mm
13,8292 € - 19,3609 € 1049 Varastossa
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Putkiavain
18.0 mm
14,1784 € - 19,8497 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kuusioavain
18.0 mm
14,1784 € - 19,8497 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kolmioavain
18.0 mm
105,1681 € - 105,1681 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
22.0 mm
13,4856 € - 18,8798 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kaksiosainen avain
18.0 mm
14,0784 € - 19,7098 € 600 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kaksiosainen avain
18.0 mm
13,8292 € - 19,3609 € 1 Varastossa
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kuusioavain
18.0 mm
14,3344 € - 20,0682 € 2 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kaksiosainen avain
18.0 mm
13,9908 € - 19,5871 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Putkiavain
18.0 mm
14,4221 € - 20,1909 € 1 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Neliöavain
18.0 mm
14,5343 € - 20,3481 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kaksiosainen avain
18.0 mm
13,8326 € - 19,3656 € 72 Varastossa
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Putkiavain
18.0 mm
14,5343 € - 20,3481 € 14 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kolmioavain
18.0 mm
13,6471 € - 19,106 € 148 Varastossa
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Neliöavain
18.0 mm
13,8292 € - 19,3609 € 50 Varastossa
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Neliöavain
18.0 mm
13,9853 € - 19,5795 € 100 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kolmioavain
18.0 mm
0402126803E 14,1784 € - 19,8497 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kuusioavain
18.0 mm
14,4221 € - 20,1909 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Urallinen avain
18.0 mm
  • / 8
Puristussalpa Kuusioavain Teräs

0404116802E

Hinta-alue
19,3514 € - 13,8224 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain 71.0 mm

0402129302E

Hinta-alue
19,7098 € - 14,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain 85.0 mm

0404129303E

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
1049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kuusioavain Teräs

0404116803E

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 85.0 mm

0402123703E

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Hygieeninen lukko 8,0 mm neliöavain 85.0 mm Ruostumaton teräs

4402402803001E

Hinta-alue
105,1681 € - 105,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 71.0 mm

0404121302E

Hinta-alue
18,8798 € - 13,4856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 71.0 mm

0402121302E

Hinta-alue
19,7098 € - 14,0784 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kuusioavain Teräs

0404126803E

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 57.0 mm

0402111301E

Hinta-alue
20,0682 € - 14,3344 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain 57.0 mm

0404119301E

Hinta-alue
19,5871 € - 13,9908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain Teräs

0402112802E

Hinta-alue
20,1909 € - 14,4221 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 85.0 mm

0402111303E

Hinta-alue
20,3481 € - 14,5343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain 85.0 mm

0404119303E

Hinta-alue
19,3656 € - 13,8326 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 85.0 mm

0402113703E

Hinta-alue
20,3481 € - 14,5343 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain Teräs

0404122701E

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain Teräs

0404122703E

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 58.0 mm

0402123701E

Hinta-alue
19,5795 € - 13,9853 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm kuusikulmainen Teräs

0402126803E

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Upotettu, lovella Teräs

0402114202E

Hinta-alue
20,1909 € - 14,4221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen