Valikko Haku

Kompressiosalvat - siipinuppi

Varastossa

Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.

This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plated and Black Powder Coating

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Avaimen tyyppi Osta
7,4959 € - 11,6603 € Kysy toimitusaikaa täältä
7,4959 € - 11,6603 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,4741 € - 14,7375 € Kysy toimitusaikaa täältä
CH751 avain
7,4959 € - 11,6603 € Kysy toimitusaikaa täältä
29,5681 € - 41,3954 € 85 Varastossa
CH751 avain
7,4959 € - 11,6603 € Kysy toimitusaikaa täältä
7,3751 € - 11,4724 € Kysy toimitusaikaa täältä
CH751 avain
7,4959 € - 11,6603 € Kysy toimitusaikaa täältä
7,4959 € - 11,6603 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,4741 € - 14,7375 € Kysy toimitusaikaa täältä
CH751 avain
29,0046 € - 45,1183 € Kysy toimitusaikaa täältä
CH751 avain
7,4959 € - 11,6603 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,4741 € - 14,7375 € Kysy toimitusaikaa täältä
CH751 avain
9,4741 € - 14,7375 € Kysy toimitusaikaa täältä
CH751 avain
8,954 € - 13,9285 € Kysy toimitusaikaa täältä
CH751 avain
7,4959 € - 11,6603 € Kysy toimitusaikaa täältä
7,4959 € - 11,6603 € 48 Varastossa
9,4741 € - 14,7375 € Kysy toimitusaikaa täältä
CH751 avain
6,1738 € - 9,6037 € 125 Varastossa
6,9481 € - 10,8082 € 16 Varastossa
CH751 avain
  • / 3
Jigipuristin

20072230

Hinta-alue
11,6603 € - 7,4959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20071998

Hinta-alue
11,6603 € - 7,4959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin CH751 avain

20071776

Hinta-alue
14,7375 € - 9,4741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20072032

Hinta-alue
11,6603 € - 7,4959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin CH751 avain

20071752

Hinta-alue
41,3954 € - 29,5681 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20072179

Hinta-alue
11,6603 € - 7,4959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin CH751 avain

20071851

Hinta-alue
11,4724 € - 7,3751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20072278

Hinta-alue
11,6603 € - 7,4959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20072070

Hinta-alue
11,6603 € - 7,4959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin CH751 avain

20071677

Hinta-alue
14,7375 € - 9,4741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin CH751 avain

20071899

Hinta-alue
45,1183 € - 29,0046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20072056

Hinta-alue
11,6603 € - 7,4959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin CH751 avain

20071813

Hinta-alue
14,7375 € - 9,4741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin CH751 avain

20071653

Hinta-alue
14,7375 € - 9,4741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin CH751 avain

20071875

Hinta-alue
13,9285 € - 8,954 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20072094

Hinta-alue
11,6603 € - 7,4959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20072155

Hinta-alue
11,6603 € - 7,4959 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin CH751 avain

20071615

Hinta-alue
14,7375 € - 9,4741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20125448

Hinta-alue
9,6037 € - 6,1738 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Jigipuristin CH751 avain

20071592

Hinta-alue
10,8082 € - 6,9481 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000