Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Valmis | Puristuskapasiteetti | Avaimen tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
28,4362 € - 39,8106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu
|
1.26 in
32.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
9,0486 € - 10,054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
1.496 in
38.0 mm
|
Ei avainta
|
||
8,8593 € - 13,7812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
0.866 in
22.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
23,9181 € - 33,4854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei avainta
|
||
28,4362 € - 39,8106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
0.866 in
22.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
9,0486 € - 14,0756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ei avainta
|
||
28,4362 € - 39,8106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu
|
0.787 in
20.0 mm
|
Avain CH751
|
||
9,3965 € - 14,6168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
1.26 in
32.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
28,4362 € - 39,8106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu
|
1.378 in
35.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
9,3965 € - 14,6168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
1.378 in
35.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
9,3965 € - 14,6168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
|
Avain CH751
|
||
7,3355 € - 11,4108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
1.26 in
32.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
2401110061E | 7,4531 € - 11,5937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ei avainta
|
|
9,3965 € - 14,6168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
0.945 in
24.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
9,3965 € - 14,6168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
0.866 in
22.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
9,3965 € - 14,6168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
0.945 in
24.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
9,0486 € - 14,0756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ei avainta
|
||
9,0486 € - 14,0756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ei avainta
|
||
9,0486 € - 14,0756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ei avainta
|
||
5,6844 € - 8,8425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ei avainta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.