Koneen tasausjalat ovat edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,2278 € - 40,2278 € | 8 Varastossa |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,9476 € - 37,7243 € | 6 Varastossa |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 70,4273 € - 70,4273 € | 3 Varastossa |
M16
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 123,2442 € - 123,2442 € | 12 Varastossa |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 31,6729 € - 35,1921 € | 97 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 50,156 € - 52,8169 € | 21 Varastossa |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 95,8993 € - 95,8993 € | 20 Varastossa |
M20
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 59,7265 € - 62,8881 € | 4 Varastossa |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 56,5793 € - 56,5793 € | 20 Varastossa |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 31,1304 € - 31,1304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 39,0512 € - 41,1058 € | 31 Varastossa |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 93,0447 € - 93,0447 € | 8 Varastossa |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 79,7035 € - 79,7035 € | 25 Varastossa |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 109,6012 € - 109,6012 € | 28 Varastossa |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 105,6195 € - 105,6195 € | 22 Varastossa |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa