HTTP Status 400 – Bad Request

Valikko Haku

Konejalat - vakio

Varastossa

Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.

Sarjanumero: SR1545

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pohjan tyyppi Pohjan halkaisija Osta
15,4449 € - 15,4449 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
10,6208 € - 11,1914 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
12,2029 € - 12,8383 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
9,6741 € - 10,1799 € 8 Varastossa
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
36,0381 € - 36,0381 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
120.0 mm
7,6641 € - 8,079 € 2040 Varastossa
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
3,9293 € - 4,1368 € 76 Varastossa
Muovinen kääntyvä
40.0 mm
5,654 € - 5,9393 € 40 Varastossa
Muovinen kääntyvä
50.0 mm
8,9479 € - 9,4277 € 340 Varastossa
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
4,6555 € - 4,9019 € 20 Varastossa
Muovinen kääntyvä
50.0 mm
4,9972 € - 4,9972 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
39.0 mm
38,3211 € - 44,0754 € 3 Varastossa
Muovinen kääntyvä
120.0 mm
16,6482 € - 16,6482 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
100.0 mm
14,0059 € - 19,0619 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
7,7491 € - 10,5516 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
50.0 mm
11,1034 € - 11,1034 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
11,7468 € - 15,9856 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
18,4554 € - 25,1284 € 1 Varastossa
Muovinen kääntyvä
100.0 mm
10,501 € - 10,72 € 1 Varastossa
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
49,7394 € - 57,1572 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
120.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 150.0 mm Musta

468587

Hinta-alue
15,4449 € - 15,4449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 80.0 mm M16 66.0 mm Musta

468585

Hinta-alue
11,1914 € - 10,6208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    66.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 80.0 mm M16 100.0 mm Musta

468605

Hinta-alue
12,8383 € - 12,2029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M12 100.0 mm Musta

468603

Hinta-alue
10,1799 € - 9,6741 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Teräs

468599

Hinta-alue
36,0381 € - 36,0381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    250.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 60.0 mm M12 100.0 mm Musta

468578

Hinta-alue
8,079 € - 7,6641 €

Varastotasot
2040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M8 25.0 mm Musta

468564

Hinta-alue
4,1368 € - 3,9293 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M8 80.0 mm Musta

468569

Hinta-alue
5,9393 € - 5,654 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 60.0 mm M12 150.0 mm Musta

468580

Hinta-alue
9,4277 € - 8,9479 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M8 40.0 mm Musta

468567

Hinta-alue
4,9019 € - 4,6555 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 39.0 mm M8 40.0 mm Musta

1254520

Hinta-alue
4,9972 € - 4,9972 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    39.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 120.0 mm M20 150.0 mm Musta

1254530

Hinta-alue
44,0754 € - 38,3211 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 100.0 mm M16 66.0 mm Musta

1287126

Hinta-alue
16,6482 € - 16,6482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kierteen pituus
    66.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 100.0 mm Musta

1254527

Hinta-alue
19,0619 € - 14,0059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M10 90.0 mm Musta

1254543

Hinta-alue
10,5516 € - 7,7491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M12 100.0 mm Musta

1254553

Hinta-alue
11,1034 € - 11,1034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M12 125.0 mm Musta

1254525

Hinta-alue
15,9856 € - 11,7468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    125.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 100.0 mm M16 100.0 mm Musta

1287122

Hinta-alue
25,1284 € - 18,4554 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M12 100.0 mm Musta

1254556

Hinta-alue
10,72 € - 10,501 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 120.0 mm M24 200.0 mm Musta

1254532

Hinta-alue
57,1572 € - 49,7394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request