Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 60.0 mm M10 45.0 mm Musta

Tuotekoodi:

1254523

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 9,6316 €
100 + 7,0782 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

96,32 €

10 x 9,6316 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Muovinen kääntyvä
Koko materiaali Polyamidi;teräs
Kääntyvä nivel 20 °
Kierteen materiaali Teräs
Kierteen koko materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Tuote 1254523 korvaa:

Laitejalat 60.0 mm M10 45.0 mm Musta
Tuotekoodi: 468573

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä