Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 50.0 mm M10 45.0 mm Musta

Tuotekoodi:

468570

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 399 5,8745 €
400 + 5,5762 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

234,98 €

40 x 5,8745 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Pohjan halkaisija 50.0 mm
Kierteen pituus 45.0 mm
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Plastic Swivel
Pulttijalusta Plain
Koko materiaali Polyamidi;teräs
Kääntyvä nivel 20°
Kuormituskapasiteetti 900.0 kg
Kierteen materiaali Teräs
Kierteen koko materiaali Teräs
Tullinimike 9403999090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä