Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 60.0 mm M12 66.0 mm Musta

Tuotekoodi:

468576

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
24 - 239 7,0416 €
240 + 6,6915 €
Vakiopakkaus: 24

Tilaa useita 24

Kokonaishinta:

169,00 €

24 x 7,0416 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Pohjan halkaisija 60.0 mm
Kierteen pituus 66.0 mm
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Plastic Swivel
Pulttijalusta Plain
Koko materiaali Polyamidi;teräs
Kääntyvä nivel 20°
Kuormituskapasiteetti 900.0 kg
Kierteen materiaali Teräs
Kierteen koko materiaali Teräs
Tullinimike 9403999090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä