Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 150.0 mm Musta

Tuotekoodi:

468587

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 + 15,4449 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

308,90 €

20 x 15,4449 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M16
Pohjan halkaisija 80.0 mm
Kierteen pituus 150.0 mm
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Plastic Swivel
Pulttijalusta Plain
Koko materiaali Polyamidi;teräs
Kääntyvä nivel 20°
Kuormituskapasiteetti 900.0 kg
Kierteen materiaali Teräs
Kierteen koko materiaali Teräs
Tullinimike 9403999090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä