Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 80.0 mm M12 100.0 mm Musta

Tuotekoodi:

468603

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
24 - 239 10,1799 €
240 + 9,6741 €
Vakiopakkaus: 24

Tilaa useita 24

Kokonaishinta:

244,32 €

24 x 10,1799 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Pohjan halkaisija 80.0 mm
Kierteen pituus 100.0 mm
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Muovinen kääntyvä
Pulttijalusta Bolt Down
Koko materiaali Polyamidi;teräs
Kääntyvä nivel 20°
Kuormituskapasiteetti 900.0 kg
Kierteen materiaali Teräs
Kierteen koko materiaali Teräs
Tullinimike 9403999090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä