Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,343 € - 7,199 € | 115 Varastossa |
|
M6
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,063 € - 0,0739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1501 € - 0,5472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4285 € - 0,4285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1572 € - 0,1841 € | 11150 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1586 € - 0,1883 € | 4640 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1118 € - 0,2034 € | 2392 Varastossa |
|
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,3767 € - 0,3979 € | 3147 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,7283 € - 0,7283 € | 17000 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1295 € - 0,1515 € | 1515 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1032 € - 0,1208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0954 € - 0,1117 € | 10484 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1083 € - 0,1267 € | 675 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1128 € - 0,1319 € | 3663 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1501 € - 0,1756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0589 € - 0,0686 € | 17840 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1331 € - 0,1557 € | 12580 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1997 € - 0,2322 € | 581 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1011 € - 0,1182 € | 5682 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,063 € - 0,0736 € | 6150 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa