Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M4 6.0 mm PA Väritön

Tämä ristipäinen matalakupukantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Osaat viittaavat standardiin N FE 25-121 vain viitteellisesti.
Tuotekoodi:

0080160000VR

9845 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0782 €
10000 - 19999 0,0743 €
20000 + 0,0667 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

78,20 €

1000 x 0,0782 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 8.0 mm
Kannan korkeus 3.1 mm
Kierrekoko M4
Välin halkaisija 0.7 mm
Kierteen pituus 6.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali PA
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot N FE 25-121

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä