Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M8 40.0 mm Nailon Väritön

This slotted pan head screw is made from natural Nylon, is fully threaded and can be used in a wide range of industries and applications. Parts refer to ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 for guidance purpose only.
Tuotekoodi:

050084000002

12180 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,6694 €
500 - 999 0,512 €
1000 + 0,4107 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

66,94 €

100 x 0,6694 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 4.8 mm
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 40.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Materiaali Nailon
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot DIN 85

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä