Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M10 20.0 mm Nailon Väritön

This slotted pan head screw is made from natural Nylon, is fully threaded and can be used in a wide range of industries and applications. Parts refer to ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 for guidance purpose only.
Tuotekoodi:

050102000002

1125 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,4233 €
250 - 999 1,0692 €
1000 + 0,8351 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

60,58 €

25 x 2,4233 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 20.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Kierrekoko M10
Kierteen pituus 20.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Materiaali Nailon
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot DIN 85

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä