Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M1.6 2.0 mm Reny Väritön

Ristikantainen pieni kupukantainen uppokantaruuvi. Valmistettu UL-luokitellusta muovista.
Tuotekoodi:

1439974

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,3357 €
500 - 999 1,2488 €
1000 + 1,1697 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

133,57 €

100 x 1,3357 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 2.3 mm
Kannan korkeus 0.5 mm
Kierrekoko M1.6
Kierteen pituus 2.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali Reny
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 HB
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä