Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M1.2 1.5 mm PEEK Ruskea

Ristikantainen pieni kupukantainen uppokantaruuvi. Valmistettu UL-luokitellusta muovista.
Tuotekoodi:

1439986

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 6,7537 €
100 - 499 3,216 €
500 + 2,8918 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

67,54 €

10 x 6,7537 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 1.8 mm
Kannan korkeus 0.5 mm
Kierrekoko M1.2
Välin halkaisija 1.5 mm
Kierteen pituus 1.5 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali PEEK
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Ruskea
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 V-0
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä