Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 6.0 mm PPS Beige

Ristikantainen vakiokokoinen kupukantainen uppokantaruuvi. Valmistettu UL-luokitellusta muovista.
Tuotekoodi:

1440106

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 1,4913 €
125 - 249 1,4135 €
250 + 1,3357 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

37,28 €

25 x 1,4913 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 4.5 mm
Kannan korkeus 1.7 mm
Kierrekoko M2.6
Kierteen pituus 6.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali PPS
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Beige
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 V-0
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä