Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M5 25.0 mm PPS Beige

Ristikantainen vakiokokoinen kupukantainen uppokantaruuvi. Valmistettu UL-luokitellusta muovista.
Tuotekoodi:

1440131

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 15,6316 €
25 - 124 7,4436 €
125 - 249 7,0286 €
250 + 6,6137 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

15,63 €

1 x 15,6316 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 9.0 mm
Kannan korkeus 3.3 mm
Kierrekoko M5
Kierteen pituus 25.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali PPS
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Beige
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 V-0
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä