Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M6 10.0 mm Reny Väritön

Ristikantainen vakiokokoinen kupukantainen uppokantaruuvi. Valmistettu UL-luokitellusta muovista.
Tuotekoodi:

1440179

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 2,2045 €
250 + 2,0878 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

110,23 €

50 x 2,2045 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 10.5 mm
Kannan korkeus 3.9 mm
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 10.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali Reny
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 HB
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä