Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M4 25.0 mm PEEK Ruskea

Ristipääkupukantaruuvi, joka on valmistettu vaaleanruskeasta PEEKistä. Tämä tuote on ihanteellinen vaativissa kohteissa, koska PEEKillä on erinomainen lämmön- ja kemikaalien kesto sekä hyvä mekaaninen lujuus ja jäykkyys. UL94 V-0 -luokitus.
Tuotekoodi:

180042570409

56 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 3,4227 €
250 - 999 2,0673 €
1000 + 1,7935 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

85,57 €

25 x 3,4227 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 7.0 mm
Kannan korkeus 2.6 mm
Kierrekoko M4
Kierteen pituus 25.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali PEEK
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Ruskea
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 V-0
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä