Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M1.6 4.0 mm PEEK Ruskea

A crossed pan head screw made from light brown PEEK. This product is ideal for use in demanding applications since PEEK has excellent thermal and chemical resistance, as well as a high degree of mechanical strength and stiffness. Rated to UL94 V-0.
Tuotekoodi:

180164070409

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 49 1,4238 €
50 - 99 1,2445 €
100 + 1,1527 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

35,60 €

25 x 1,4238 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 2.3 mm
Kannan korkeus 0.5 mm
Kierrekoko M1.6
Kierteen pituus 4.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali PEEK
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Ruskea
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 V-0
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä