Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M4 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

Tämä ristipäinen kupukantaruuvi on valmistettu sinkatusta teräksestä. Viittaa ISO 7046 -standardiin.
Tuotekoodi:

342041640952

12500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0944 €
1000 + 0,0676 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

47,20 €

500 x 0,0944 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 8.0 mm
Kannan korkeus 3.1 mm
Kierrekoko M4
Kierteen pituus 16.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali Niukkahiilinen teräs
Valmis Sinkitty
Väri Väritön
Tullinimike 7318190090
Tekniset tiedot DIN 7985

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä