Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M2 6.0 mm PA Väritön

Tämä uritettu kupukantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista. Se on täysin kierteitetty, ja sitä voidaan käyttää laajalti eri teollisuudenaloilla ja käyttökohteissa. Osiin sovelletaan standardeja ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 vain ohjeellisissa tarkoituksissa.
Tuotekoodi:

50M020040N006

390 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0399 €
5000 - 19999 0,0359 €
20000 + 0,0323 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

39,90 €

1000 x 0,0399 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M2
Välin halkaisija 0.4 mm
Kierteen pituus 6.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Materiaali PA
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä