Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M3 40.0 mm PA Väritön

Tämä lovettu matalakupukantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Viittaa ISO 1580, NF E 25-128 ja DIN 85 -standardeihin vain ohjeellisissa tarkoituksissa
Tuotekoodi:

50M030050N042

2140 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0622 €
2500 - 9999 0,056 €
10000 + 0,0504 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

31,10 €

500 x 0,0622 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 5.5 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Kierrekoko M3
Välin halkaisija 0.5 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Materiaali PA
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot DIN 85, ISO 1580NF E 25-128

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä