Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm PA Väritön

Tämä lovettu matalakupukantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Viittaa ISO 1580, NF E 25-128 ja DIN 85 -standardeihin vain ohjeellisissa tarkoituksissa
Tuotekoodi:

50M050080N025

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0674 €
2500 - 9999 0,0606 €
10000 + 0,0546 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

33,70 €

500 x 0,0674 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M5
Välin halkaisija 0.8 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Materiaali PA
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä