Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
4,3674 € - 4,915 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
8.0 mm
Tähtikanta
5,7639 € - 6,4895 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
25.0 mm
Tähtikanta
9,6247 € - 10,8295 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
30.0 mm
Tähtikanta
23,3979 € - 26,3278 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
25.0 mm
Tähtikanta
38,2115 € - 40,4569 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
40.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
12.0 mm
Tähtikanta
15,4968 € - 17,429 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
20.0 mm
Tähtikanta
1,8803 € - 2,1138 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
6.0 mm
Tähtikanta
2,3731 € - 2,6714 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
16.0 mm
Tähtikanta
2,3731 € - 2,6714 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M4
10.0 mm
Tähtikanta
3,8515 € - 4,3442 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M4
25.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
16.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
10.0 mm
Tähtikanta
3,8255 € - 4,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
25.0 mm
Tähtikanta
2,3731 € - 2,6714 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
8.0 mm
Tähtikanta
2,8659 € - 3,229 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
20.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
16.0 mm
Tähtikanta
3,3587 € - 3,7866 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
12.0 mm
Tähtikanta
12,6367 € - 13,3761 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
16.0 mm
Tähtikanta
20,2626 € - 22,7955 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
12.0 mm
Tähtikanta
  • / 7
Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440371

Hinta-alue
4,915 € - 4,3674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    PEEK
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440375

Hinta-alue
6,4895 € - 5,7639 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    PEEK
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 30.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440381

Hinta-alue
10,8295 € - 9,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Materiaali
    PEEK
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440387

Hinta-alue
26,3278 € - 23,3979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Materiaali
    PEEK
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440395

Hinta-alue
40,4569 € - 38,2115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    PEEK
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm Reny Musta

1440768

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

1440283

Hinta-alue
17,429 € - 15,4968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm Reny Musta

1440726

Hinta-alue
2,1138 € - 1,8803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 16.0 mm Reny Musta

1440730

Hinta-alue
2,6714 € - 2,3731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm Reny Musta

1440734

Hinta-alue
2,6714 € - 2,3731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
  • Kannan tyyli
    Matala pää
Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm Reny Musta

1440738

Hinta-alue
4,3442 € - 3,8515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
  • Kannan tyyli
    Matala pää
Ruuvi Tähtikanta M5 16.0 mm Reny Musta

1440742

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 10.0 mm Reny Musta

1440746

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 25.0 mm Reny Musta

1440750

Hinta-alue
4,3053 € - 3,8255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm Reny Musta

1440754

Hinta-alue
2,6714 € - 2,3731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 20.0 mm Reny Musta

1440758

Hinta-alue
3,229 € - 2,8659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm Reny Musta

1440763

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 12.0 mm Reny Musta

1440774

Hinta-alue
3,7866 € - 3,3587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440380

Hinta-alue
13,3761 € - 12,6367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    PEEK
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440389

Hinta-alue
22,7955 € - 20,2626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    PEEK
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta