Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
2,3731 € - 2,6714 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M4
10.0 mm
Tähtikanta
3,8515 € - 4,3442 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M4
25.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
16.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
10.0 mm
Tähtikanta
3,8255 € - 4,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
25.0 mm
Tähtikanta
2,3731 € - 2,6714 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
8.0 mm
Tähtikanta
2,8659 € - 3,229 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
20.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
16.0 mm
Tähtikanta
3,644 € - 4,0979 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
12.0 mm
Tähtikanta
3,2809 € - 3,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M4
8.0 mm
Tähtikanta
5,2779 € - 5,9393 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M4
20.0 mm
Tähtikanta
5,8226 € - 13,7526 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
12.0 mm
Tähtikanta
14,20 € - 15,9766 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
30.0 mm
Tähtikanta
14,20 € - 15,9766 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
20.0 mm
Tähtikanta
2,7881 € - 3,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
16.0 mm
Tähtikanta
4,5647 € - 5,1353 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
10.0 mm
Tähtikanta
3,9811 € - 4,4739 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
6.0 mm
Tähtikanta
6,458 € - 15,2504 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
16.0 mm
Tähtikanta
7,9364 € - 18,7634 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
12.0 mm
Tähtikanta
9,9464 € - 11,1784 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
10.0 mm
Tähtikanta
  • / 7
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm Reny Musta

1440734

Hinta-alue
2,6714 € - 2,3731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
  • Kannan tyyli
    Matala pää
Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm Reny Musta

1440738

Hinta-alue
4,3442 € - 3,8515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
  • Kannan tyyli
    Matala pää
Ruuvi Tähtikanta M5 16.0 mm Reny Musta

1440742

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 10.0 mm Reny Musta

1440746

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 25.0 mm Reny Musta

1440750

Hinta-alue
4,3053 € - 3,8255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm Reny Musta

1440754

Hinta-alue
2,6714 € - 2,3731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 20.0 mm Reny Musta

1440758

Hinta-alue
3,229 € - 2,8659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm Reny Musta

1440763

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 12.0 mm PPS Vaaleanruskea

1440236

Hinta-alue
4,0979 € - 3,644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 8.0 mm PPS Vaaleanruskea

1440240

Hinta-alue
3,6958 € - 3,2809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
  • Kannan tyyli
    Matala pää
Ruuvi Tähtikanta M4 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

1440244

Hinta-alue
5,9393 € - 5,2779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
  • Kannan tyyli
    Matala pää
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm PPS Vaaleanruskea

1440248

Hinta-alue
13,7526 € - 5,8226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 30.0 mm PPS Vaaleanruskea

1440252

Hinta-alue
15,9766 € - 14,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

1440256

Hinta-alue
15,9766 € - 14,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 16.0 mm PPS Vaaleanruskea

1440260

Hinta-alue
3,1382 € - 2,7881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 10.0 mm PPS Vaaleanruskea

1440264

Hinta-alue
5,1353 € - 4,5647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 6.0 mm PPS Vaaleanruskea

1440268

Hinta-alue
4,4739 € - 3,9811 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm PPS Vaaleanruskea

1440272

Hinta-alue
15,2504 € - 6,458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm PPS Vaaleanruskea

1440276

Hinta-alue
18,7634 € - 7,9364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 10.0 mm PPS Vaaleanruskea

1440280

Hinta-alue
11,1784 € - 9,9464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta