Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0663 € - 0,0776 € | 1000 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1274 € - 0,141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1903 € - 0,2108 € | 2100 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,2218 € - 0,2464 € | 60 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0688 € - 0,0804 € | 103700 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1021 € - 0,1057 € | 9000 Varastossa |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,3723 € - 0,4134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0827 € - 0,0967 € | 136000 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0170160000VR | 0,0635 € - 0,0743 € | 600 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|
0,0649 € - 0,0757 € | 951 Varastossa |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0638 € - 0,0747 € | 49248 Varastossa |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0418 € - 0,049 € | 440 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,2601 € - 0,2888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1046 € - 0,1224 € | 77 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1304 € - 0,1519 € | 25 Varastossa |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0684 € - 0,08 € | 621 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1561 € - 0,1837 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,3614 € - 0,4025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1283 € - 0,1492 € | 34 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0921 € - 0,1076 € | 944 Varastossa |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.