Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm Nailon Väritön

Urallinen pyöreäpääruuvi, joka on valmistettu värittömästä nailonista. Kupukanta tuottaa siistin pinnan kohteissa, joissa estetiikka on tärkeää.
Tuotekoodi:

0130090000VR

4087 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0731 €
10000 - 19999 0,0693 €
20000 + 0,0626 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

73,10 €

1000 x 0,0731 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 5.5 mm
Kannan korkeus 2.7 mm
Kierrekoko M3
Välin halkaisija 0.5 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Uran syvyys 0.9 mm
Uran leveys 0.8 mm
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Pyöreäpäinen
Väri Väritön
Materiaali Nailon
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä