Nämä pyöreät koneruuvit tarjoavat paremman otteen kiristettäessä ja löysättäessä, lukuisissa käyttökohteissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0596 € - 0,07 € | 9813 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0631 € - 0,0739 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0638 € - 0,0747 € | 14930 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0663 € - 0,0776 € | 27000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,069 € - 0,0806 € | 1998 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0941 € - 0,1101 € | 574 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0924 € - 0,1079 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0626 € - 0,0731 € | 5087 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0609 € - 0,0713 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0652 € - 0,0761 € | 2900 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0661 € - 0,0773 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0816 € - 0,0954 € | 12306 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,2259 € - 0,2382 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0837 € - 0,0981 € | 1388 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0942 € - 0,1046 € | 7295 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0638 € - 0,0747 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0642 € - 0,0751 € | 19633 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0675 € - 0,079 € | 11276 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0851 € - 0,0994 € | 433 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0626 € - 0,0732 € | 564 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa