Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

Kevyt mutta voimakas ja kestävä pyöreä urakantainen koneruuvi. Sen kuvun mallinen pää aikaansaa esteettisesti miellyttävän lopputuloksen. Korroosionkestävä. Valmistettu nailonista.
Tuotekoodi:

0130270000VR

8276 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,079 €
10000 - 19999 0,075 €
20000 + 0,0675 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

79,00 €

1000 x 0,079 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 9.0 mm
Kannan korkeus 4.5 mm
Kierrekoko M5
Välin halkaisija 0.8 mm
Kierteen pituus 8.0 mm
Uran syvyys 1.4 mm
Uran leveys 1.1 mm
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Pyöreäpäinen
Väri Väritön
Materiaali Nailon
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä